Cacciavite tipo a coppia preimpostata con arresto

Cacciavite tipo a coppia preimpostata con arresto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • RTD500CN
  • RTD15CN, RTD30CN, RTD60CN
  • RTD120CN, RTD260CN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· There is no concern about overtorque since it idles when the setting torque is reached.
· The torque is made easily variable using the scale.
[Applications]
· Suitable for all kinds of fastening work, from mass production to service.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RTD15CN
RTD30CN
RTD60CN
RTD120CN
RTD260CN
RTD500CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Minimum gradation (cN·m) Overall length (mm) Trusco Code Mass
(g)

112.23 €

1 Stesso giorno

Stock

2~150.1100157-962250

122.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4 to 300.2100157-963150

116.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10~600.5110157-964980

111.43 €

1 Stesso giorno

Stock

20~1201130157-9657160

187.75 €

1 Disponibile 6 giorni 60~2602150157-9665270

225.48 €

1 Disponibile 6 giorni 100~5005155157-9673320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo preimpostato With or without idling function Disponibile Torque Precision (±%) 3
Load direction Tipo destro Features There is no worry of overtorque as idling occurs when setting torque is reached. The torque can be easily changed using the scale. Application Suitable for all kinds of fastening work including mass production to service.

Supporto tecnico