Parti per set estrattore di cuscinetti (base estrattore)

Parti per set estrattore di cuscinetti (base estrattore)
Dedicated for external ring removal, providing stable installation through setting with opening stopper (BPU6)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPS6

Codice componente
BPS6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

553.28 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Parti estrattore Claw Reach Length(mm) Up to 150 Main Body, Related Products Prodotto correlato
Fracture Load(kN) 60 Claw Tip Thickness(mm) 6 Width of the object to be drawn(mm) maximum 55
Outer diameter of the object to be drawn(mm) 45~150

Si trova sulla pagina di Parti per set estrattore di cuscinetti (base estrattore), il codice articolo è il seguente: BPS6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPS6.

Supporto tecnico