Codice articolo del costruttore: SR-1S
Marca: NIIGATA SEIKI
Prezzo: 26.69 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SR-1S
Product Category | Rivettatrice | Compatible Rivet Size | 4 / 4.8 / 2.4 / 3.2 | Weight(g) | 770 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aluminum Die Casting | Application | Blind Rivet Tightening | Set Content | Hand Riveter Main Body/1, Nose Piece (for 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm) x 1 each, Aluminum Blind Rivet (2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm) x 15 each, Nose Piece Replacement Wrench/1 |
Si trova sulla pagina di Set rivettatrice manuale, il codice articolo è il seguente: SR-1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR-1S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali