BPD4, fresa a testa quadrata con brasatura, a 4 taglienti, senza rivestimento

BPD4, fresa a testa quadrata con brasatura, a 4 taglienti, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle tip (Z-10) enables a wide range of machining from cast iron to steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPD4F200
BPD4F220
BPD4F250
BPD4F280
BPD4F300
BPD4F320
BPD4F350
BPD4F400
BPD4F450
BPD4F500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

236.30 €

1 Disponibile 10 giorni 203220115

271.77 €

1 Disponibile 10 giorni 223220115

308.70 €

1 Disponibile 10 giorni 254025140

324.95 €

1 Disponibile 10 giorni 284025140

347.12 €

1 Disponibile 10 giorni 305032150

363.37 €

1 Disponibile 10 giorni 325032150

387.02 €

1 Disponibile 10 giorni 355032150

429.13 €

1 Disponibile 10 giorni 405032150

465.33 €

1 Disponibile 10 giorni 456342160

494.14 €

1 Disponibile 10 giorni 506342160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale Blade tip shape Piano C
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico