Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAE3D030 |
SAE3D040 |
SAE3D050 |
SAE3D060 |
SAE3D080 |
SAE3D100 |
SAE3D120 |
SAE3D160 |
SAE3D200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 10 | 6 | 45 | |
87.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 12 | 6 | 45 | |
93.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 15 | 6 | 50 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | |
125.68 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | |
133.61 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | |
163.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 30 | 12 | 75 | |
310.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 16 | 36 | 16 | 90 | |
532.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 45 | 20 | 105 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali