Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAE3LD030 |
SAE3LD040 |
SAE3LD050 |
SAE3LD060 |
SAE3LD080 |
SAE3LD100 |
SAE3LD120 |
SAE3LD160 |
SAE3LD200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.38 € | 1 | 10 giorni | 3 | 10 | 6 | 70 | 15 | 2.8 | ||
111.13 € | 1 | 10 giorni | 4 | 12 | 6 | 70 | 20 | 3.8 | ||
114.63 € | 1 | 10 giorni | 5 | 15 | 6 | 80 | 25 | 4.8 | ||
116.39 € | 1 | 10 giorni | 6 | 15 | 6 | 800 | 30 | 5.8 | ||
95.39 € | 1 | 10 giorni | 8 | 20 | 8 | 90 | 36 | 7.8 | ||
141.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 10 | 100 | 45 | 9.8 | ||
184.14 € | 1 | 10 giorni | 12 | 30 | 12 | 110 | 50 | 11.8 | ||
318.80 € | 1 | 10 giorni | 16 | 36 | 16 | 140 | 64 | 15.8 | ||
539.15 € | 1 | 10 giorni | 20 | 45 | 20 | 150 | 80 | 19.8 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali