SED4, fresa a testa quadrata, a 4 taglienti, senza rivestimento

SED4, fresa a testa quadrata, a 4 taglienti, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
An end mill with an abundant range of blade diameters which can be used for machining non-ferrous materials through to steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SED4020
SED4030
SED4031
SED4032
SED4033
SED4034
SED4035
SED4036
SED4037
SED4038
SED4039
SED4040
SED4041
SED4042
SED4043
SED4044
SED4045
SED4046
SED4047
SED4048
SED4049
SED4050
SED4051
SED4052
SED4053
SED4054
SED4055
SED4056
SED4057
SED4058
SED4059
SED4060
SED4061
SED4062
SED4063
SED4064
SED4065
SED4066
SED4067
SED4068
SED4069
SED4070
SED4071
SED4072
SED4073
SED4074
SED4075
SED4076
SED4077
SED4078
SED4079
SED4080
SED4081
SED4082
SED4083
SED4084
SED4085
SED4086
SED4087
SED4088
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

34.73 €

1 Disponibile 10 giorni 26445

38.97 €

1 Disponibile 10 giorni 310645

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 3.110645

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 3.210645

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 3.310645

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 3.410645

45.30 €

1 Disponibile 10 giorni 3.510645

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 3.612645

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 3.712645

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 3.812645

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 3.912645

40.02 €

1 Disponibile 7 giorni 412645

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 4.112645

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 4.212645

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 4.312645

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 4.412645

45.30 €

1 Disponibile 10 giorni 4.512645

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 4.615650

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 4.715650

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 4.815650

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 4.915650

40.02 €

1 Disponibile 10 giorni 515650

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 5.115650

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 5.215650

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 5.315650

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 5.415650

48.47 €

1 Disponibile 10 giorni 5.515650

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 5.615650

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 5.715650

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 5.815650

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 5.915650

42.13 €

1 Disponibile 8 giorni 615650

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.118860

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.218860

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.318860

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.418860

56.94 €

1 Disponibile 8 giorni 6.518860

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.618860

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.718860

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.818860

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.918860

47.42 €

1 Disponibile 10 giorni 718860

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 7.118860

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 7.218860

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 7.318860

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 7.418860

62.23 €

1 Disponibile 10 giorni 7.518860

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 7.618860

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 7.718860

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 7.818860

72.80 €

1 Disponibile 10 giorni 7.918860

50.59 €

1 Disponibile 10 giorni 818860

90.77 €

1 Disponibile 10 giorni 8.1221070

90.77 €

1 Disponibile 10 giorni 8.2221070

90.77 €

1 Disponibile 10 giorni 8.3221070

90.77 €

1 Disponibile 10 giorni 8.4221070

79.15 €

1 Disponibile 10 giorni 8.5221070

90.77 €

1 Disponibile 10 giorni 8.6221070

90.77 €

1 Disponibile 10 giorni 8.7221070

90.77 €

1 Disponibile 10 giorni 8.8221070

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico