Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 6 | 4 | 45 | |
45.42 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 10 | 6 | 45 | |
58.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 45 | |
46.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 45 | |
60.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4.5 | 12 | 6 | 45 | |
51.56 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 15 | 6 | 50 | |
62.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 15 | 6 | 50 | |
52.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | |
74.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6.5 | 18 | 8 | 60 | |
63.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 7 | 18 | 8 | 60 | |
82.21 € | 1 | 10 giorni | 7.5 | 18 | 8 | 60 | ||
70.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 18 | 8 | 60 | |
105.00 € | 1 | 10 giorni | 8.5 | 22 | 10 | 70 | ||
103.24 € | 1 | 10 giorni | 9 | 22 | 10 | 70 | ||
116.39 € | 1 | 10 giorni | 9.5 | 22 | 10 | 70 | ||
95.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
103.35 € | 1 | 10 giorni | 10.5 | 25 | 12 | 75 | ||
94.78 € | 1 | 10 giorni | 11 | 25 | 12 | 75 | ||
108.24 € | 1 | 10 giorni | 11.5 | 25 | 12 | 75 | ||
93.61 € | 1 | 10 giorni | 12 | 25 | 12 | 75 | ||
155.37 € | 1 | 10 giorni | 13 | 25 | 12 | 90 | ||
168.84 € | 1 | 10 giorni | 14 | 25 | 12 | 90 | ||
182.30 € | 1 | 10 giorni | 15 | 32 | 16 | 90 | ||
175.57 € | 1 | 10 giorni | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
283.30 € | 1 | 10 giorni | 17 | 40 | 20 | 105 | ||
290.03 € | 1 | 10 giorni | 18 | 40 | 20 | 105 | ||
310.23 € | 1 | 10 giorni | 19 | 40 | 20 | 105 | ||
290.03 € | 1 | 10 giorni | 20 | 40 | 20 | 105 | ||
350.63 € | 1 | 10 giorni | 22 | 40 | 20 | 120 | ||
492.02 € | 1 | 10 giorni | 25 | 45 | 25 | 120 | ||
653.62 € | 1 | 10 giorni | 30 | 55 | 32 | 130 | ||
633.42 € | 1 | 10 giorni | 32 | 55 | 32 | 130 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Tipo piano / Laterale | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali