SED4MA, fresa a testa quadrata media, a 4 taglienti, con rivestimento OK

SED4MA, fresa a testa quadrata media, a 4 taglienti, con rivestimento OK
  • Sconto volumi elevati
A 4-flute OK coated end mill with semi-long flutes which enable use in slightly deeper machining work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SED4MA030
SED4MA040
SED4MA050
SED4MA060
SED4MA080
SED4MA100
SED4MA120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

54.82 €

1 Disponibile 10 giorni 312645

55.88 €

1 Disponibile 10 giorni 416645

62.23 €

1 Disponibile 10 giorni 520650

63.29 €

1 Disponibile 10 giorni 622650

85.50 €

1 Disponibile 10 giorni 824860

115.09 €

1 Disponibile 10 giorni 10301070

112.92 €

1 Disponibile 10 giorni 12361275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating OK Coated Machining Application Tipo piano / Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico