Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SEE3030 |
SEE3040 |
SEE3050 |
SEE3060 |
SEE3080 |
SEE3100 |
SEE3120 |
SEE3140 |
SEE3160 |
SEE3180 |
SEE3200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.42 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 10 | 6 | 45 | |
49.53 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 12 | 6 | 45 | |
52.71 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 15 | 6 | 50 | |
53.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | |
69.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | |
105.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | |
128.85 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 30 | 12 | 75 | |
114.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 14 | 34 | 12 | 90 | |
171.29 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 16 | 36 | 16 | 90 | |
203.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 18 | 40 | 16 | 100 | |
293.18 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 20 | 45 | 20 | 105 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali