SEE4, fresa a elica alta, a 4 taglienti, senza rivestimento

SEE4, fresa a elica alta, a 4 taglienti, senza rivestimento
  • Sconto volumi elevati
An end mill with a high-torsion blade that reduces cutting resistance, which can be used for machining non-ferrous materials through to steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEE4030
SEE4040
SEE4050
SEE4060
SEE4080
SEE4100
SEE4120
SEE4140
SEE4160
SEE4180
SEE4200
SEE4220
SEE4250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

47.42 €

1 Disponibile 10 giorni 310645

49.53 €

1 Disponibile 10 giorni 412645

52.71 €

1 Disponibile 10 giorni 515650

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 615650

69.62 €

1 Disponibile 10 giorni 820860

105.59 €

1 Disponibile 10 giorni 10251070

128.85 €

1 Disponibile 10 giorni 12301275

114.39 €

1 Disponibile 10 giorni 14341290

171.29 €

1 Disponibile 10 giorni 16361690

203.79 €

1 Disponibile 10 giorni 184016105

293.18 €

1 Disponibile 10 giorni 204520105

341.94 €

1 Disponibile 10 giorni 224620120

382.58 €

1 Disponibile 10 giorni 255025120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Alta torsione
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico