SHE, fresa a testa quadrata dura con gambo regolare, a 6 taglienti, con rivestimento duro OK

SHE, fresa a testa quadrata dura con gambo regolare, a 6 taglienti, con rivestimento duro OK
  • Sconto volumi elevati
Unique blade type and OK hard coating enable high speed machining of high hardness materials up to 65 HRC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHE6H060
SHE6H080
SHE6H100
SHE6H120
SHE6H160
SHE6H200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

90.77 €

1 Disponibile 10 giorni 615650

122.50 €

1 Disponibile 10 giorni 820860

117.35 €

1 Disponibile 10 giorni 10251070

159.47 €

1 Disponibile 10 giorni 12301275

297.62 €

1 Disponibile 10 giorni 16361690

496.36 €

1 Disponibile 10 giorni 204520105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 6 Type Tipo quadrato
Coating OK-H (Hard) Coated Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico