SHE6LH, fresa a testa quadrata dura con gambo lungo, a 6 taglienti, con rivestimento duro OK

SHE6LH, fresa a testa quadrata dura con gambo lungo, a 6 taglienti, con rivestimento duro OK
Long shank type that allows machining in deep sections. Achieves machining of hardened steel up to 65 HRC due to the OK hard coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHE6LH060
SHE6LH080
SHE6LH100
SHE6LH120
SHE6LH160
SHE6LH200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

94.48 €

1 10 giorni 615680

93.55 €

1 10 giorni 820890

121.71 €

1 10 giorni 102510100

171.29 €

1 10 giorni 123012110

323.70 €

1 10 giorni 164016140

529.97 €

1 10 giorni 204520150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 6 Type Tipo quadrato
Coating OK-H (Hard) Coated Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico