SPSED4A, fresa a testa quadrata serie SP, a 4 taglienti, con rivestimento OK

SPSED4A, fresa a testa quadrata serie SP, a 4 taglienti, con rivestimento OK
  • Sconto volumi elevati
A 4-flute OK coated end mill which can be used for a wide range of machining applications, from raw materials to stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPSED4A050
SPSED4A060
SPSED4A100
SPSED4A120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

26.27 €

1 Disponibile 7 giorni 515650

26.27 €

1 Disponibile 6 giorni 615650

55.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10221070

69.62 €

1 Disponibile 6 giorni 12251275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating OK Coated Machining Application Tipo piano / Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico