Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPSEE3A030 |
SPSEE3A040 |
SPSEE3A050 |
SPSEE3A060 |
SPSEE3A100 |
SPSEE3A120 |
SPSEE3A140 |
SPSEE3A160 |
SPSEE3A180 |
SPSEE3A200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
20.88 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
22.64 € | 1 | 8 giorni | 5 | 15 | 6 | 50 | ||
23.51 € | 1 | 8 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
64.69 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | |
87.47 € | 1 | 8 giorni | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
88.04 € | 1 | 6 giorni | 14 | 34 | 12 | 90 | ||
114.97 € | 1 | 10 giorni | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
159.05 € | 1 | 10 giorni | 18 | 40 | 16 | 100 | ||
189.04 € | 1 | 10 giorni | 20 | 45 | 20 | 105 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali