Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBD2L020 |
SBD2L030 |
SBD2L040 |
SBD2L060 |
SBD2L080 |
SBD2L100 |
SBD2L120 |
SBD2L160 |
SBD2L200 |
SBD2L250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1 | 2 | 80 | 14 | 6 | 2 | |
85.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 1.5 | 3 | 80 | 16 | 6 | 3 | |
85.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2 | 4 | 80 | 21 | 6 | 4 | |
111.92 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 15 | 105 | - | 6 | 6 | |
140.48 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 20 | 125 | - | 8 | 8 | |
138.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 25 | 150 | - | 10 | 10 | |
187.54 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 25 | 170 | - | 12 | 12 | |
350.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 8 | 40 | 210 | - | 16 | 16 | |
610.13 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 50 | 230 | - | 20 | 20 | |
1,016.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12.5 | 60 | 230 | - | 25 | 25 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 |
Torsional Angle | 30°R |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali