Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBD2LH020 |
SBD2LH030 |
SBD2LH040 |
SBD2LH060 |
SBD2LH080 |
SBD2LH100 |
SBD2LH120 |
SBD2LH160 |
SBD2LH200 |
SBD2LH250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.97 € | 1 | 10 giorni | 1 | 2 | 80 | 14 | 6 | 2 | ||
83.97 € | 1 | 10 giorni | 1.5 | 3 | 80 | 16 | 6 | 3 | ||
83.97 € | 1 | 10 giorni | 2 | 4 | 80 | 21 | 6 | 4 | ||
114.63 € | 1 | 10 giorni | 3 | 15 | 105 | - | 6 | 6 | ||
118.04 € | 1 | 10 giorni | 4 | 20 | 125 | - | 8 | 8 | ||
138.24 € | 1 | 10 giorni | 5 | 25 | 150 | - | 10 | 10 | ||
182.30 € | 1 | 10 giorni | 6 | 25 | 170 | - | 12 | 12 | ||
391.03 € | 1 | 10 giorni | 8 | 40 | 210 | - | 16 | 16 | ||
667.08 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 230 | - | 20 | 20 | ||
1,098.00 € | 1 | 10 giorni | 12.5 | 60 | 230 | - | 25 | 25 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK-H (Hard) Coated | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 |
Torsional Angle | 30°R |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali