Testa torica a 4 tagli, ultra resistente, con rivestimento OK, SCE4A

Testa torica a 4 tagli, ultra resistente, con rivestimento OK, SCE4A
  • Sconto volumi elevati
A multi-function type end mill that is capable of groove milling and side milling as well as profiling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCE4A040R05
SCE4A040R10
SCE4A060R05
SCE4A060R10
SCE4A060R15
SCE4A080R05
SCE4A080R10
SCE4A080R20
SCE4A100R05
SCE4A100R10
SCE4A100R20
SCE4A120R05
SCE4A120R10
SCE4A120R20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

100.30 €

1 Disponibile 10 giorni 40.5870615

100.30 €

1 Disponibile 10 giorni 41870615

111.92 €

1 Disponibile 10 giorni 60.51280622

111.92 €

1 Disponibile 10 giorni 611280622

111.92 €

1 Disponibile 10 giorni 61.51280622

126.74 €

1 Disponibile 10 giorni 80.51690828

126.74 €

1 Disponibile 10 giorni 811690828

126.74 €

1 Disponibile 10 giorni 821690828

114.39 €

1 Disponibile 10 giorni 100.5201001035

114.39 €

1 Disponibile 10 giorni 101201001035

114.39 €

1 Disponibile 10 giorni 102201001035

140.26 €

1 Disponibile 10 giorni 120.5241101242

140.26 €

1 Disponibile 10 giorni 121241101242

140.26 €

1 Disponibile 10 giorni 122241101242

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating OK Coated Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01

Supporto tecnico