Fresa cilindrica frontale a bussola SE

Fresa cilindrica frontale a bussola SE
[Caratteristiche] Questo prodotto utilizza il materiale MCO (acciaio al cobalto ad alta velocità) che lo rende adatto a lavorare con materiali difficili da tagliare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE050
SE060
SE070
SE080
SE090
SE100
SE125
SE150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes
(sheet)
O.D. Tolerance
(mm)

306.49 €

1 10 giorni 504522.225120~+1

470.50 €

1 10 giorni 606025.4140~+1

657.41 €

1 10 giorni 706025.4160~+1

798.53 €

1 10 giorni 806031.75180~+2

978.06 €

1 10 giorni 906031.75180~+2

1,249.93 €

1 10 giorni 1006031.75180~+2

1,981.34 €

1 10 giorni 1256038.1200~+2

2,765.22 €

1 10 giorni 1506038.1220~+2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material MCO work material Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys Hole Dia. Tolerance(mm) H7
Torsional Angle(°) Right Torsion 15°

Supporto tecnico