Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CBS06 |
CBS10 |
CBS16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Length (mm) | Blade Length (mm) | Shank length (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.96 € 17.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 10.4 | 8 | 6.2 | 6 | 15 | 32 | 58 | |
57.20 € 28.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16.8 | 12 | 10.3 | 10 | 16 | 43 | 74 | |
110.82 € | 1 | 6 giorni | 16 | 26 | 16 | 16.5 | 16 | 22 | 48 | 100 |
Loading...
Size | mm | O.D. Tolerance(mm) | 0~+0.2 | Guide Diameter Tolerance(mm) | -0.05~0 |
---|---|---|---|---|---|
Shank tolerance | h7 | Torsional Angle(°) | Right 12 | Number of flutes | 4 |
Surface Treatment | TiN Coat | work material | Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Length(mm)
Blade Length(mm)
Shank length(mm)
Overall Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali