Fresa a taglio laterale con brasatura di carburo BSCG

Fresa a taglio laterale con brasatura di carburo BSCG
Il materiale dell'inserto è G80 (sia per l'acciaio che per la ghisa).
Materiale di lavoro: Ghisa, non metallica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSCGT075X03
BSCGT075X04
BSCGT075X05
BSCGT075X06
BSCGT075X07
BSCGT075X08
BSCGT075X09
BSCGT075X10
BSCGT075X11
BSCGT075X12
BSCGT075X13
BSCGT075X14
BSCGT075X15
BSCGT075X16
BSCGT075X18
BSCGT075X20
BSCGT075X22
BSCGT075X24
BSCGT075X25
BSCGT100X03
BSCGT100X04
BSCGT100X05
BSCGT100X06
BSCGT100X07
BSCGT100X08
BSCGT100X09
BSCGT100X10
BSCGT100X11
BSCGT100X12
BSCGT100X13
BSCGT100X14
BSCGT100X15
BSCGT100X16
BSCGT100X18
BSCGT100X20
BSCGT100X22
BSCGT100X24
BSCGT100X25
BSCGT125X03
BSCGT125X04
BSCGT125X05
BSCGT125X06
BSCGT125X07
BSCGT125X08
BSCGT125X09
BSCGT125X10
BSCGT125X11
BSCGT125X12
BSCGT125X13
BSCGT125X14
BSCGT125X15
BSCGT125X16
BSCGT125X18
BSCGT125X20
BSCGT125X22
BSCGT125X25
BSCGT150X04
BSCGT150X05
BSCGT150X06
BSCGT150X07
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Thickness Tolerance
(mm)

194.92 €

1 10 giorni 753120~+0.075

167.59 €

1 10 giorni 754120~+0.075

167.59 €

1 10 giorni 755120~+0.075

169.81 €

1 10 giorni 756120~+0.075

183.11 €

1 10 giorni 757120~+0.090

183.11 €

1 10 giorni 758120~+0.090

204.53 €

1 10 giorni 759120~+0.090

204.53 €

1 10 giorni 7510120~+0.090

208.23 €

1 10 giorni 7511120~+0.110

208.23 €

1 10 giorni 7512120~+0.110

240.00 €

1 10 giorni 7513120~+0.110

240.00 €

1 10 giorni 7514120~+0.110

245.90 €

1 10 giorni 7515120~+0.110

245.90 €

1 10 giorni 7516120~+0.110

262.15 €

1 10 giorni 7518120~+0.110

280.63 €

1 10 giorni 7520120~+0.130

381.84 €

1 10 giorni 7522120~+0.130

408.44 €

1 10 giorni 7524120~+0.130

452.77 €

1 10 giorni 7525120~+0.130

248.86 €

1 10 giorni 1003160~+0.075

225.22 €

1 10 giorni 1004160~+0.075

211.18 €

1 10 giorni 1005160~+0.075

211.18 €

1 10 giorni 1006160~+0.075

220.79 €

1 10 giorni 1007160~+0.090

220.79 €

1 10 giorni 1008160~+0.090

240.00 €

1 10 giorni 1009160~+0.090

240.00 €

1 10 giorni 10010160~+0.090

254.77 €

1 10 giorni 10011160~+0.110

254.77 €

1 10 giorni 10012160~+0.110

274.71 €

1 10 giorni 10013160~+0.110

296.88 €

1 10 giorni 10014160~+0.110

296.88 €

1 10 giorni 10015160~+0.110

315.35 €

1 10 giorni 10016160~+0.110

347.12 €

1 10 giorni 10018160~+0.110

367.81 €

1 10 giorni 10020160~+0.130

402.53 €

1 10 giorni 10022160~+0.130

430.60 €

1 10 giorni 10024160~+0.130

474.93 €

1 10 giorni 10025160~+0.130

353.03 €

1 10 giorni 1253180~+0.075

292.44 €

1 10 giorni 1254180~+0.075

276.19 €

1 10 giorni 1255180~+0.075

276.19 €

1 10 giorni 1256180~+0.075

282.84 €

1 10 giorni 1257180~+0.090

282.84 €

1 10 giorni 1258180~+0.090

305.75 €

1 10 giorni 1259180~+0.090

305.75 €

1 10 giorni 12510180~+0.090

323.48 €

1 10 giorni 12511180~+0.110

323.48 €

1 10 giorni 12512180~+0.110

371.50 €

1 10 giorni 12513180~+0.110

389.97 €

1 10 giorni 12514180~+0.110

396.62 €

1 10 giorni 12515180~+0.110

412.13 €

1 10 giorni 12516180~+0.110

446.12 €

1 10 giorni 12518180~+0.110

493.40 €

1 10 giorni 12520180~+0.130

525.17 €

1 10 giorni 12522180~+0.130

628.60 €

1 10 giorni 12525180~+0.130

389.97 €

1 10 giorni 1504220~+0.075

355.99 €

1 10 giorni 1505220~+0.075

355.99 €

1 10 giorni 1506220~+0.075

355.99 €

1 10 giorni 1507220~+0.090

Loading...

Informazioni di base

Hole Diameter(mm) 25.4 Material G80 work material Cast iron and non-metals
O.D. Tolerance(mm) 0~+1 Hole Dia. Tolerance(mm) H7

Supporto tecnico