Fresa piana PC

Fresa piana PC
Available in a wide range of outer diameters and thickness. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCT050X030
PCT050X040
PCT050X050
PCT050X060
PCT050X070
PCT050X080
PCT050X100
PCT060X030
PCT060X040
PCT060X050
PCT060X060
PCT060X070
PCT060X080
PCT060X100
PCT075X030
PCT075X040
PCT075X050
PCT075X060
PCT075X070
PCT075X080
PCT075X100
PCT075X125
PCT075X150
PCT100X030
PCT100X040
PCT100X050
PCT100X060
PCT100X070
PCT100X080
PCT100X090
PCT100X100
PCT100X125
PCT100X150
PCT125X050
PCT125X100
PCT125X125
PCT125X150
PCT150X050
PCT150X100
PCT150X125
PCT150X150
PCV075X030
PCV075X040
PCV075X050
PCV075X060
PCV075X070
PCV075X080
PCV075X100
PCV075X150
PCV100X030
PCV100X040
PCV100X050
PCV100X060
PCV100X070
PCV100X080
PCV100X090
PCV100X100
PCV100X150
PCV125X050
PCV125X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Thickness Tolerance
(mm)

164.63 €

1 10 giorni 503025.412±0.30

210.44 €

1 10 giorni 504025.412±0.40

255.51 €

1 10 giorni 505025.412±0.50

320.53 €

1 10 giorni 506025.412±0.60

421.00 €

1 10 giorni 507025.412±0.70

534.04 €

1 10 giorni 508025.412±0.80

607.91 €

1 10 giorni 5010025.412±1.00

226.69 €

1 10 giorni 603025.414±0.30

299.10 €

1 10 giorni 604025.414±0.40

361.15 €

1 10 giorni 605025.414±0.50

429.13 €

1 10 giorni 606025.414±0.60

536.26 €

1 10 giorni 607025.414±0.70

647.08 €

1 10 giorni 608025.414±0.80

771.19 €

1 10 giorni 6010025.414±1.00

322.74 €

1 10 giorni 753025.414±0.30

478.63 €

1 10 giorni 754025.414±0.40

539.20 €

1 10 giorni 755025.414±0.50

633.04 €

1 10 giorni 756025.414±0.60

728.34 €

1 10 giorni 757025.414±0.70

796.31 €

1 10 giorni 758025.414±0.80

1,013.51 €

1 10 giorni 7510025.414±1.00

1,275.05 €

1 10 giorni 7512525.414±1.25

1,603.82 €

1 10 giorni 7515025.414±1.50

646.34 €

1 10 giorni 1003025.416±0.30

683.28 €

1 10 giorni 1004025.416±0.40

997.26 €

1 10 giorni 1005025.416±0.50

1,129.51 €

1 10 giorni 1006025.416±0.60

1,256.59 €

1 10 giorni 1007025.416±0.70

1,589.78 €

1 10 giorni 1008025.416±0.80

1,642.24 €

1 10 giorni 1009025.416±0.90

1,737.54 €

1 10 giorni 10010025.416±1.00

2,125.42 €

1 10 giorni 10012525.416±1.25

2,654.39 €

1 10 giorni 10015025.416±1.50

1,157.59 €

1 10 giorni 1255025.418±0.50

2,198.55 €

1 10 giorni 12510025.418±1.00

2,615.98 €

1 10 giorni 12512525.418±1.25

3,415.36 €

1 10 giorni 12515025.418±1.50

1,662.93 €

1 10 giorni 1505025.420±0.50

3,407.23 €

1 10 giorni 15010025.420±1.00

4,225.09 €

1 10 giorni 15012525.420±1.25

5,021.52 €

1 10 giorni 15015025.420±1.50

322.74 €

1 10 giorni 753031.7514±0.30

478.63 €

1 10 giorni 754031.7514±0.40

539.20 €

1 10 giorni 755031.7514±0.50

633.04 €

1 10 giorni 756031.7514±0.60

728.34 €

1 10 giorni 757031.7514±0.70

796.31 €

1 10 giorni 758031.7514±0.80

1,013.51 €

1 10 giorni 7510031.7514±1.00

1,603.82 €

1 10 giorni 7515031.7514±1.50

646.34 €

1 10 giorni 1003031.7516±0.30

683.28 €

1 10 giorni 1004031.7516±0.40

997.26 €

1 10 giorni 1005031.7516±0.50

1,129.51 €

1 10 giorni 1006031.7516±0.60

1,256.59 €

1 10 giorni 1007031.7516±0.70

1,589.78 €

1 10 giorni 1008031.7516±0.80

1,642.24 €

1 10 giorni 1009031.7516±0.90

1,737.54 €

1 10 giorni 10010031.7516±1.00

2,654.39 €

1 10 giorni 10015031.7516±1.50

1,157.59 €

1 10 giorni 1255031.7518±0.50

2,198.55 €

1 10 giorni 12510031.7518±1.00

Loading...

Informazioni di base

Material MCO work material Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys O.D. Tolerance(mm) 0~+1
Hole Dia. Tolerance(mm) H7 Torsional Angle(°) Left 15

Supporto tecnico