Fresa per tubi PPC

Fresa per tubi PPC
Used for drilling pipe materials. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPC014
PPC017
PPC020
PPC022
PPC023
PPC026
PPC028
PPC029
PPC033
PPC035
PPC039
PPC050
PPC052
PPC060
PPC062
PPC078
PPC092
PPC0435
PPC104
PPC116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Number of flutes
(sheet)

501.53 €

1 10 giorni 141101806

501.53 €

1 10 giorni 171101806

501.53 €

1 10 giorni 201101808

501.53 €

1 10 giorni 221101808

501.53 €

1 10 giorni 231101808

501.53 €

1 10 giorni 2611018010

501.53 €

1 10 giorni 2811018010

549.55 €

1 10 giorni 2911018010

549.55 €

1 10 giorni 3311018010

564.33 €

1 10 giorni 3511018012

579.84 €

1 10 giorni 3911018014

783.01 €

1 10 giorni 5011018016

813.31 €

1 10 giorni 5211018016

1,094.78 €

1 10 giorni 6011018020

1,157.59 €

1 10 giorni 6211018020

2,811.02 €

1 10 giorni 7813020022

3,746.35 €

1 10 giorni 9213020026

657.41 €

1 10 giorni 43.511018014

3,903.71 €

1 10 giorni 10413020028

4,683.89 €

1 10 giorni 11613020032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material MCO Surface Treatment Oxidizing O.D. Tolerance(mm) 0~+1
Torsional Angle(°) Left 30

Supporto tecnico