Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Number of flutes (sheet) | Blade tip angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.16 € | 1 | 10 giorni | 75 | 10 | 22 | 45 | ||
146.16 € | 1 | 10 giorni | 75 | 10 | 22 | 60 | ||
146.16 € | 1 | 10 giorni | 75 | 10 | 22 | 90 | ||
174.98 € | 1 | 10 giorni | 75 | 13 | 22 | 45 | ||
174.98 € | 1 | 10 giorni | 75 | 13 | 22 | 60 | ||
174.98 € | 1 | 10 giorni | 75 | 13 | 22 | 90 | ||
189.76 € | 1 | 10 giorni | 75 | 16 | 22 | 45 | ||
189.76 € | 1 | 10 giorni | 75 | 16 | 22 | 60 | ||
189.76 € | 1 | 10 giorni | 75 | 16 | 22 | 90 | ||
218.57 € | 1 | 10 giorni | 75 | 18 | 22 | 60 | ||
218.57 € | 1 | 10 giorni | 75 | 18 | 22 | 90 | ||
285.80 € | 1 | 10 giorni | 100 | 13 | 26 | 45 | ||
285.80 € | 1 | 10 giorni | 100 | 13 | 26 | 60 | ||
285.80 € | 1 | 10 giorni | 100 | 13 | 26 | 90 | ||
309.44 € | 1 | 10 giorni | 100 | 16 | 26 | 45 | ||
309.44 € | 1 | 10 giorni | 100 | 16 | 26 | 60 | ||
309.44 € | 1 | 10 giorni | 100 | 16 | 26 | 90 | ||
323.48 € | 1 | 10 giorni | 100 | 18 | 26 | 45 | ||
323.48 € | 1 | 10 giorni | 100 | 18 | 26 | 60 | ||
323.48 € | 1 | 10 giorni | 100 | 18 | 26 | 90 | ||
372.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | 20 | 26 | 45 | ||
372.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | 20 | 26 | 60 | ||
372.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | 20 | 26 | 90 | ||
488.23 € | 1 | 10 giorni | 100 | 25 | 26 | 45 | ||
488.23 € | 1 | 10 giorni | 100 | 25 | 26 | 60 | ||
488.23 € | 1 | 10 giorni | 100 | 25 | 26 | 90 | ||
689.18 € | 1 | 10 giorni | 100 | 30 | 26 | 60 | ||
689.18 € | 1 | 10 giorni | 100 | 30 | 26 | 90 |
Loading...
Hole Diameter(mm) | 25.4 | Material | MCO | work material | Steel / Cast Iron / Stainless Steel / Aluminum / Copper Alloys |
---|---|---|---|---|---|
O.D. Tolerance(mm) | 0~+1 | Hole Dia. Tolerance(mm) | H7 | Thickness Tolerance(mm) | ±0.2 |
Torsional Angle(°) | 0 | Blade tip angle tolerance(') | ±15 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Number of flutes(sheet)
Blade tip angle(°)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali