Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Tip diameter | Number of flutes NT | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | shank No | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.26 € | 1 | 8 giorni | 14 | 110 | 10 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
114.63 € | 1 | 10 giorni | 14.5 | 110 | 10 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
114.63 € | 1 | 10 giorni | 15 | 110 | 10.5 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
84.37 € | 1 | 10 giorni | 15.5 | 110 | 11 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
84.37 € | 1 | 8 giorni | 16 | 110 | 11.5 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
96.61 € | 1 | 10 giorni | 16.5 | 110 | 12 | 5 | 60 | 200 | MT2 | -0.027~0 | ||
96.61 € | 1 | 10 giorni | 17 | 120 | 12.5 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.027~0 | ||
96.61 € | 1 | 10 giorni | 17.5 | 120 | 13 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.027~0 | ||
140.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 18 | 120 | 13.5 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.027~0 | |
127.83 € | 1 | 10 giorni | 18.5 | 120 | 14 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.033~0 | ||
127.83 € | 1 | 10 giorni | 19 | 120 | 14.5 | 5 | 60 | 210 | MT2 | -0.033~0 | ||
127.83 € | 1 | 10 giorni | 19.5 | 140 | 14.5 | 5 | 75 | 260 | MT3 | -0.033~0 | ||
127.83 € | 1 | 10 giorni | 20 | 140 | 14.5 | 5 | 75 | 260 | MT3 | -0.033~0 | ||
136.40 € | 1 | 10 giorni | 20.5 | 140 | 15 | 5 | 75 | 260 | MT3 | -0.033~0 | ||
136.40 € | 1 | 10 giorni | 21 | 155 | 15.5 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
136.40 € | 1 | 10 giorni | 21.5 | 155 | 16 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
136.40 € | 1 | 6 giorni | 22 | 155 | 16.5 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
155.37 € | 1 | 10 giorni | 22.5 | 155 | 17 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
155.37 € | 1 | 10 giorni | 23 | 155 | 17.5 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
155.37 € | 1 | 10 giorni | 23.5 | 155 | 18 | 5 | 75 | 270 | MT3 | -0.033~0 | ||
155.37 € | 1 | 10 giorni | 24 | 165 | 18.5 | 5 | 75 | 280 | MT3 | -0.033~0 | ||
170.06 € | 1 | 10 giorni | 24.5 | 165 | 19 | 5 | 75 | 280 | MT3 | -0.033~0 | ||
170.06 € | 1 | 10 giorni | 25 | 165 | 19.5 | 5 | 75 | 280 | MT3 | -0.033~0 | ||
184.14 € | 1 | 10 giorni | 25.5 | 165 | 19.2 | 6 | 90 | 280 | MT3 | -0.033~0 | ||
184.14 € | 1 | 10 giorni | 26 | 180 | 20 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
227.60 € | 1 | 10 giorni | 26.5 | 180 | 20.5 | 6 | 90 | 310 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
220.86 € | 1 | 10 giorni | 27 | 180 | 21 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
220.86 € | 1 | 10 giorni | 27.5 | 180 | 21.5 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
220.86 € | 1 | 10 giorni | 28 | 180 | 22 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
246.58 € | 1 | 10 giorni | 28.5 | 180 | 22.5 | 6 | 90 | 310 | MT3 | -0.033~0 | ||
246.58 € | 1 | 10 giorni | 29 | 190 | 23 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.033~0 | ||
246.58 € | 1 | 10 giorni | 29.5 | 190 | 23.5 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.033~0 | ||
246.58 € | 1 | 10 giorni | 30 | 190 | 24 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.033~0 | ||
246.58 € | 1 | 10 giorni | 30.5 | 190 | 24.5 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.039~0 | ||
296.77 € | 1 | 10 giorni | 31 | 190 | 25 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.039~0 | ||
303.50 € | 1 | 10 giorni | 31.5 | 190 | 25.5 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.039~0 | ||
303.50 € | 1 | 10 giorni | 32 | 190 | 26 | 6 | 90 | 320 | MT3 | -0.039~0 |
Loading...
Shank Type | Gambo cono Morse | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | h8 | Tip chamfer angle | 55° | Chamfer taper | 1/12 |
BT. | 0.03/100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Tip diameter
Number of flutes NT
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
shank No
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali