Alesatore con denti al carburo BCER (gambo dritto)

Alesatore con denti al carburo BCER (gambo dritto)
Tip brazing type, straight shank specification. A reamer for complete blind holes that's capable of cleanly processing the bottom surface. End mill shank is adopted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCER125
BCER130
BCER135
BCER140
BCER145
BCER150
BCER155
BCER160
BCER165
BCER170
BCER175
BCER180
BCER185
BCER190
BCER195
BCER200
BCER205
BCER210
BCER215
BCER220
BCER225
BCER230
BCER235
BCER240
BCER245
BCER250
BCER255
BCER260
BCER265
BCER270
BCER275
BCER280
BCER285
BCER290
BCER295
BCER300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Carbide length
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Diameter tolerance details

113.75 €

1 10 giorni 12.53641100.31651226φ6.0+0.007~+0.015

113.75 €

1 10 giorni 133641100.31651226φ6.0+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 giorni 13.53641150.31701626φ7.0+0.007~+0.015

116.81 €

1 10 giorni 143641150.31701626φ7.0+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 giorni 14.53641200.31801626φ7.0+0.007~+0.015

126.60 €

1 10 giorni 153641200.31801626φ7.0+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 giorni 15.53741250.31851627φ8.0+0.007~+0.015

129.67 €

1 10 giorni 163741250.31851627φ8.0+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 giorni 16.53761250.41851627φ8.0+0.007~+0.015

133.95 €

1 10 giorni 173761250.41851627φ8.0+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 giorni 17.53761300.41952027φ9.0+0.007~+0.015

137.63 €

1 10 giorni 183761300.41952027φ9.0+0.007~+0.015

143.75 €

1 10 giorni 18.53761300.41952027φ9.0+0.008~+0.017

143.75 €

1 10 giorni 193761300.41952027φ9.0+0.008~+0.017

148.03 €

1 10 giorni 19.53761400.42052027φ10.0+0.008~+0.017

154.76 €

1 10 giorni 203761400.42052027φ10.0+0.008~+0.017

162.11 €

1 10 giorni 20.54161500.42152031φ10.0+0.008~+0.017

162.11 €

1 10 giorni 214161500.42152031φ10.0+0.008~+0.017

165.17 €

1 10 giorni 21.54161500.42152031φ 11.0+0.008~+0.017

165.17 €

1 10 giorni 224161500.42152031φ 11.0+0.008~+0.017

175.57 €

1 10 giorni 22.54161600.42302531φ 11.0+0.008~+0.017

175.57 €

1 10 giorni 234161600.42302531φ 11.0+0.008~+0.017

192.72 €

1 10 giorni 23.54161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017

180.47 €

1 10 giorni 244161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017

209.24 €

1 10 giorni 24.54161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017

206.18 €

1 10 giorni 254161600.42302531φ12.0+0.008~+0.017

236.17 €

1 10 giorni 25.54161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017

226.98 €

1 10 giorni 264161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017

253.92 €

1 10 giorni 26.54161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017

250.86 €

1 10 giorni 274161600.42302531φ13.0+0.008~+0.017

313.30 €

1 10 giorni 27.54681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017

297.99 €

1 10 giorni 284681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017

330.43 €

1 10 giorni 28.54681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017

318.19 €

1 10 giorni 294681600.42403236φ14.0+0.008~+0.017

330.43 €

1 10 giorni 29.54681600.42403236φ15.0+0.008~+0.017

330.43 €

1 10 giorni 304681600.42403236φ15.0+0.008~+0.017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 45° Torsional Angle 30°R

Supporto tecnico