Alesatore meccanico al carburo CCR

Alesatore meccanico al carburo CCR
  • Sconto volumi elevati
A solid type. The neck is thinner than the blade diameter to enable deep hole drilling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCR030
CCR031
CCR032
CCR033
CCR034
CCR035
CCR036
CCR037
CCR038
CCR039
CCR040
CCR041
CCR042
CCR043
CCR044
CCR045
CCR046
CCR047
CCR048
CCR049
CCR050
CCR051
CCR052
CCR053
CCR054
CCR055
CCR056
CCR057
CCR058
CCR059
CCR060
CCR061
CCR062
CCR063
CCR064
CCR065
CCR066
CCR067
CCR068
CCR069
CCR070
CCR071
CCR072
CCR073
CCR074
CCR075
CCR076
CCR077
CCR078
CCR079
CCR080
CCR081
CCR082
CCR083
CCR084
CCR085
CCR086
CCR087
CCR088
CCR089
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Diameter tolerance details

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 3264500.5803+0.002~+0.006

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.1264500.5803+0.004~+0.009

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.2264500.5803+0.004~+0.009

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.3264500.5803+0.004~+0.009

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.4264500.5803+0.004~+0.009

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.5264500.5803+0.004~+0.009

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.6264500.5803+0.004~+0.009

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.7264500.5803+0.004~+0.009

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.8264500.5803+0.004~+0.009

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.9264500.5803+0.004~+0.009

32.28 €

1 Disponibile 6 giorni 4264500.5803+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.1266500.5804+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.2266500.5804+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.3266500.5804+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.4266500.5804+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.5266500.5804+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.6266500.5804+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.7266500.5804+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.8266500.5804+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.9266500.5804+0.004~+0.009

37.54 €

1 Disponibile 6 giorni 5266500.5804+0.004~+0.009

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.1266650.51005+0.004~+0.009

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.2266650.51005+0.004~+0.009

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.3266650.51005+0.004~+0.009

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.4266650.51005+0.004~+0.009

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.5266650.51005+0.004~+0.009

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.6266650.51005+0.004~+0.009

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.7266650.51005+0.004~+0.009

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.8266650.51005+0.004~+0.009

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.9266650.51005+0.004~+0.009

45.42 €

1 Disponibile 6 giorni 6266650.81006+0.004~+0.009

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.1266700.81106+0.006~+0.012

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.2266700.81106+0.006~+0.012

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.3266700.81106+0.006~+0.012

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.4266700.81106+0.006~+0.012

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.5266700.81106+0.006~+0.012

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.6266700.81106+0.006~+0.012

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.7266700.81106+0.006~+0.012

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.8266700.81106+0.006~+0.012

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.9266700.81106+0.006~+0.012

61.19 €

1 Disponibile 10 giorni 72667011106+0.006~+0.012

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.12668511256+0.006~+0.012

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.22668511256+0.006~+0.012

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.32668511256+0.006~+0.012

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.42668511256+0.006~+0.012

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.52668511256+0.006~+0.012

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.62668511256+0.006~+0.012

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.72668511256+0.006~+0.012

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.82668511256+0.006~+0.012

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.92668511256+0.006~+0.012

71.71 €

1 Disponibile 10 giorni 82668511256+0.006~+0.012

88.04 €

1 10 giorni 8.12669011358+0.006~+0.012

88.04 €

1 10 giorni 8.22669011358+0.006~+0.012

88.04 €

1 10 giorni 8.32669011358+0.006~+0.012

88.04 €

1 10 giorni 8.42669011358+0.006~+0.012

88.04 €

1 10 giorni 8.52669011358+0.006~+0.012

88.04 €

1 10 giorni 8.62669011358+0.006~+0.012

88.04 €

1 10 giorni 8.72669011358+0.006~+0.012

88.04 €

1 10 giorni 8.82669011358+0.006~+0.012

88.04 €

1 10 giorni 8.92669011358+0.006~+0.012

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 30°

Supporto tecnico