CCRM, alesatore meccanico al carburo (gamma centesimi di mm)

CCRM, alesatore meccanico al carburo (gamma centesimi di mm)
  • Sconto volumi elevati
A solid type. The neck is thinner than the blade diameter to enable deep hole drilling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CCRM0295
CCRM0296
CCRM0297
CCRM0298
CCRM0299
CCRM0301
CCRM0302
CCRM0303
CCRM0304
CCRM0305
CCRM0395
CCRM0396
CCRM0397
CCRM0398
CCRM0399
CCRM0401
CCRM0402
CCRM0403
CCRM0404
CCRM0405
CCRM0495
CCRM0496
CCRM0497
CCRM0498
CCRM0499
CCRM0501
CCRM0502
CCRM0503
CCRM0504
CCRM0505
CCRM0595
CCRM0596
CCRM0597
CCRM0598
CCRM0599
CCRM0601
CCRM0602
CCRM0603
CCRM0604
CCRM0605
CCRM0695
CCRM0696
CCRM0697
CCRM0698
CCRM0699
CCRM0701
CCRM0702
CCRM0703
CCRM0704
CCRM0705
CCRM0795
CCRM0796
CCRM0797
CCRM0798
CCRM0799
CCRM0801
CCRM0802
CCRM0803
CCRM0804
CCRM0805
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 2.95264500.5803

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 2.96264500.5803

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 2.97264500.5803

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 2.98264500.5803

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 2.99264500.5803

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 3.01264500.5803

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 3.02264500.5803

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 3.03264500.5803

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 3.04264500.5803

31.40 €

1 Disponibile 10 giorni 3.05264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.95264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.96264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.97264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.98264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 3.99264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.01264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.02264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.03264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.04264500.5803

35.78 €

1 Disponibile 10 giorni 4.05264500.5803

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.95266500.5804

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.96266500.5804

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.97266500.5804

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.98266500.5804

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.99266500.5804

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 5.01266500.5804

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 5.02266500.5804

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 5.03266500.5804

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 5.04266500.5804

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 5.05266500.5804

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.95266650.81006

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.96266650.81006

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.97266650.81006

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.98266650.81006

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 5.99266650.81006

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 6.01266650.81006

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 6.02266650.81006

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 6.03266650.81006

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 6.04266650.81006

49.80 €

1 Disponibile 10 giorni 6.05266650.81006

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.952667011106

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.962667011106

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.972667011106

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.982667011106

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 6.992667011106

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 7.012667011106

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 7.022667011106

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 7.032667011106

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 7.042667011106

66.45 €

1 Disponibile 10 giorni 7.052667011106

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.952668511256

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.962668511256

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.972668511256

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.982668511256

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 7.992668511256

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 8.012668511256

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 8.022668511256

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 8.032668511256

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 8.042668511256

78.71 €

1 Disponibile 10 giorni 8.052668511256

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance 0~+0.005 Tip chamfer angle 30°

Supporto tecnico