CHRS, alesatore al carburo elicoidale corto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CHRS100

Codice componente
CHRS100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.11 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Diameter(mm) 10 Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato
Groove Length(mm) 35 Coating Y/N N/A Groove Shape Elicoidale
Base Blade Y/N N/A Number of flutes NT 4 Chamfer length(mm) 1
Overall Length L(mm) 90 Handle Diameter D(mm) 10 Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 30° Diameter tolerance details +0.006~+0.012
Torsional Angle 30°L

Si trova sulla pagina di CHRS, alesatore al carburo elicoidale corto, il codice articolo è il seguente: CHRS100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CHRS100.

Supporto tecnico