Alesatore meccanico CR (gambo dritto)

Alesatore meccanico CR (gambo dritto)
  • Sconto volumi elevati
Short blade type. A straight shank. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CR060
CR080
CR150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Shank length
(mm)
Diameter tolerance details

55.06 €

1 Disponibile 6 giorni 6306130550+0.004~+0.009

58.56 €

1 Disponibile 6 giorni 8406150660+0.006~+0.012

81.34 €

1 Disponibile 6 giorni 155082051270+0.007~+0.015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 45° BT. 0.03/100

Supporto tecnico