Alesatore al carburo corto CSR (a gambo dritto)

Alesatore al carburo corto CSR (a gambo dritto)
  • Sconto volumi elevati
A solid type. The service life is ten times longer than that of HSS reamers. Supports a wide range of workpieces from cast iron to steel. Capable of high-precision hole machining. Shortens processing time as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSR010
CSR011
CSR012
CSR013
CSR014
CSR015
CSR016
CSR017
CSR018
CSR019
CSR020
CSR021
CSR022
CSR023
CSR024
CSR025
CSR026
CSR027
CSR028
CSR029
CSR030
CSR031
CSR032
CSR033
CSR034
CSR035
CSR036
CSR037
CSR038
CSR039
CSR040
CSR041
CSR042
CSR043
CSR044
CSR045
CSR046
CSR047
CSR048
CSR049
CSR050
CSR051
CSR052
CSR053
CSR054
CSR055
CSR056
CSR057
CSR058
CSR059
CSR060
CSR061
CSR062
CSR063
CSR064
CSR065
CSR066
CSR067
CSR068
CSR069
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Diameter tolerance details

27.02 €

1 Disponibile 10 giorni 11240.3501+0.002~+0.006

27.02 €

1 Disponibile 10 giorni 1.11540.3501.5+0.002~+0.006

27.02 €

1 Disponibile 10 giorni 1.21540.3501.5+0.002~+0.006

27.02 €

1 Disponibile 10 giorni 1.31540.3501.5+0.002~+0.006

27.02 €

1 Disponibile 10 giorni 1.41540.3501.5+0.002~+0.006

27.02 €

1 Disponibile 10 giorni 1.51540.3501.5+0.002~+0.006

26.14 €

1 Disponibile 10 giorni 1.61840.3502+0.002~+0.006

26.14 €

1 Disponibile 10 giorni 1.71840.3502+0.002~+0.006

26.14 €

1 Disponibile 10 giorni 1.81840.3502+0.002~+0.006

26.14 €

1 Disponibile 10 giorni 1.91840.3502+0.002~+0.006

26.14 €

1 Disponibile 10 giorni 21840.3502+0.002~+0.006

28.77 €

1 Disponibile 10 giorni 2.12040.3502.5+0.002~+0.006

28.77 €

1 Disponibile 10 giorni 2.22040.3502.5+0.002~+0.006

28.77 €

1 Disponibile 10 giorni 2.32040.3502.5+0.002~+0.006

28.77 €

1 Disponibile 10 giorni 2.42040.3502.5+0.002~+0.006

28.77 €

1 Disponibile 10 giorni 2.52040.3502.5+0.002~+0.006

32.28 €

1 Disponibile 10 giorni 2.62040.3503+0.002~+0.006

32.28 €

1 Disponibile 10 giorni 2.72040.3503+0.002~+0.006

32.28 €

1 Disponibile 10 giorni 2.82040.3503+0.002~+0.006

32.28 €

1 Disponibile 10 giorni 2.92040.3503+0.002~+0.006

32.28 €

1 Disponibile 10 giorni 32740.5603+0.002~+0.006

36.66 €

1 Disponibile 10 giorni 3.12740.5603.5+0.004~+0.009

36.66 €

1 Disponibile 10 giorni 3.22740.5603.5+0.004~+0.009

36.66 €

1 Disponibile 10 giorni 3.32740.5603.5+0.004~+0.009

36.66 €

1 Disponibile 10 giorni 3.42740.5603.5+0.004~+0.009

36.66 €

1 Disponibile 10 giorni 3.52740.5603.5+0.004~+0.009

37.54 €

1 Disponibile 10 giorni 3.62740.5604+0.004~+0.009

37.54 €

1 Disponibile 10 giorni 3.72740.5604+0.004~+0.009

37.54 €

1 Disponibile 10 giorni 3.82740.5604+0.004~+0.009

37.54 €

1 Disponibile 10 giorni 3.92740.5604+0.004~+0.009

37.54 €

1 Disponibile 8 giorni 42740.5604+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.13060.5704.5+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 6 giorni 4.23060.5704.5+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.33060.5704.5+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.43060.5704.5+0.004~+0.009

41.91 €

1 Disponibile 10 giorni 4.53060.5704.5+0.004~+0.009

45.42 €

1 Disponibile 10 giorni 4.63060.5705+0.004~+0.009

45.42 €

1 Disponibile 10 giorni 4.73060.5705+0.004~+0.009

45.42 €

1 Disponibile 10 giorni 4.83060.5705+0.004~+0.009

45.42 €

1 Disponibile 10 giorni 4.93060.5705+0.004~+0.009

45.42 €

1 Disponibile 10 giorni 53060.5705+0.004~+0.009

51.56 €

1 Disponibile 10 giorni 5.13060.8805.5+0.004~+0.009

51.56 €

1 Disponibile 10 giorni 5.23060.8805.5+0.004~+0.009

51.56 €

1 Disponibile 10 giorni 5.33060.8805.5+0.004~+0.009

51.56 €

1 Disponibile 10 giorni 5.43060.8805.5+0.004~+0.009

51.56 €

1 Disponibile 10 giorni 5.53060.8805.5+0.004~+0.009

54.19 €

1 Disponibile 10 giorni 5.63060.8806+0.004~+0.009

54.19 €

1 Disponibile 10 giorni 5.73060.8806+0.004~+0.009

47.77 €

1 Disponibile 10 giorni 5.83060.8806+0.004~+0.009

54.19 €

1 Disponibile 10 giorni 5.93060.8806+0.004~+0.009

54.19 €

1 Disponibile 10 giorni 63060.8806+0.004~+0.009

63.82 €

1 Disponibile 10 giorni 6.13560.8807+0.006~+0.012

63.82 €

1 Disponibile 10 giorni 6.23560.8807+0.006~+0.012

63.82 €

1 Disponibile 10 giorni 6.33560.8807+0.006~+0.012

63.82 €

1 Disponibile 10 giorni 6.43560.8807+0.006~+0.012

63.82 €

1 Disponibile 10 giorni 6.53560.8807+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponibile 10 giorni 6.63560.8807+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponibile 10 giorni 6.73560.8807+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponibile 10 giorni 6.83560.8807+0.006~+0.012

76.95 €

1 Disponibile 10 giorni 6.93560.8807+0.006~+0.012

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 30°

Supporto tecnico