HRM, alesatore manuale (gamma centesimi di mm)

HRM, alesatore manuale (gamma centesimi di mm)
  • Sconto volumi elevati
Cast iron and general steel hole finishing. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRM1001
HRM1002
HRM1003
HRM1004
HRM1005
HRM1006
HRM1007
HRM1008
HRM1009
HRM101
HRM102
HRM103
HRM104
HRM105
HRM106
HRM107
HRM108
HRM109
HRM111
HRM112
HRM113
HRM114
HRM115
HRM116
HRM117
HRM118
HRM119
HRM121
HRM122
HRM123
HRM124
HRM125
HRM126
HRM127
HRM128
HRM129
HRM131
HRM132
HRM133
HRM134
HRM135
HRM136
HRM137
HRM138
HRM139
HRM141
HRM142
HRM143
HRM144
HRM145
HRM146
HRM147
HRM148
HRM149
HRM151
HRM152
HRM153
HRM154
HRM155
HRM156
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Shank length
(mm)

60.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10.01706141301045

60.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10.02706141301045

60.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10.03706141301045

60.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10.04706141301045

60.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10.05706141301045

60.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10.06706141301045

60.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10.07706141301045

60.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10.08706141301045

60.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10.09706141301045

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.01204440215

44.29 €

1 Disponibile 8 giorni 1.02204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.03204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.04204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.05204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.06204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.07204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.08204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.09204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.11204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.12204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.13204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.14204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.15204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.16204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.17204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.18204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.19204440215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.21254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.22254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.23254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.24254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.25254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.26254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.27254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.28254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.29254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.31254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.32254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.33254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.34254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.35254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.36254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.37254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.38254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.39254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.41254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.42254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.43254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.44254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.45254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.46254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.47254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.48254545215

43.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.49254545215

41.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1.51254550319

41.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1.52254550319

41.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53254550319

41.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1.54254550319

41.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1.55254550319

41.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1.56254550319

Loading...

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Tipo dritto Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance 0~+0.005 Tip chamfer angle BT. 0.03/100

Supporto tecnico