Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Overall Length L (mm) | shank No | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.85 € | 1 | 10 giorni | 5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
138.85 € | 1 | 10 giorni | 5.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
138.85 € | 1 | 10 giorni | 6 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.004~+0.009 | ||
143.13 € | 1 | 10 giorni | 6.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
143.13 € | 1 | 10 giorni | 7 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
143.13 € | 1 | 10 giorni | 7.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
143.13 € | 1 | 6 giorni | 8 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
155.37 € | 1 | 10 giorni | 8.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
155.37 € | 1 | 10 giorni | 9 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
155.37 € | 1 | 10 giorni | 9.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
155.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
167.00 € | 1 | 10 giorni | 10.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
167.00 € | 1 | 10 giorni | 11 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
173.12 € | 1 | 10 giorni | 11.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
173.12 € | 1 | 6 giorni | 12 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
176.80 € | 1 | 10 giorni | 12.5 | 150 | 6 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
176.80 € | 1 | 10 giorni | 13 | 150 | 8 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
182.30 € | 1 | 10 giorni | 13.5 | 150 | 8 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
182.30 € | 1 | 10 giorni | 14 | 150 | 8 | 240 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
192.10 € | 1 | 10 giorni | 14.5 | 150 | 8 | 280 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
192.10 € | 1 | 10 giorni | 15 | 150 | 8 | 280 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
200.05 € | 1 | 10 giorni | 15.5 | 150 | 8 | 280 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
200.05 € | 1 | 10 giorni | 16 | 150 | 8 | 280 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
168.23 € | 1 | 10 giorni | 8 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
168.23 € | 1 | 10 giorni | 8.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
168.23 € | 1 | 10 giorni | 9 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
168.23 € | 1 | 10 giorni | 9.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
168.23 € | 1 | 10 giorni | 10 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
177.41 € | 1 | 10 giorni | 10.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
177.41 € | 1 | 10 giorni | 11 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
187.81 € | 1 | 10 giorni | 11.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
187.81 € | 1 | 10 giorni | 12 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
197.00 € | 1 | 10 giorni | 12.5 | 200 | 6 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
209.24 € | 1 | 10 giorni | 13 | 200 | 8 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
209.24 € | 1 | 10 giorni | 13.5 | 200 | 8 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
209.24 € | 1 | 10 giorni | 14 | 200 | 8 | 290 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
225.15 € | 1 | 10 giorni | 14.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
225.15 € | 1 | 10 giorni | 15 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
231.27 € | 1 | 10 giorni | 15.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
231.27 € | 1 | 10 giorni | 16 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
242.29 € | 1 | 10 giorni | 16.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
242.29 € | 1 | 10 giorni | 17 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
247.80 € | 1 | 10 giorni | 17.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
247.80 € | 1 | 10 giorni | 18 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
260.05 € | 1 | 10 giorni | 18.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
260.05 € | 1 | 10 giorni | 19 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
271.67 € | 1 | 10 giorni | 19.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
271.67 € | 1 | 10 giorni | 20 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
285.14 € | 1 | 10 giorni | 20.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
285.14 € | 1 | 10 giorni | 21 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
302.89 € | 1 | 10 giorni | 21.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
302.89 € | 1 | 10 giorni | 22 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
360.43 € | 1 | 10 giorni | 22.5 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
360.43 € | 1 | 10 giorni | 23 | 200 | 8 | 330 | MT2 | +0.008~+0.017 | ||
368.99 € | 1 | 10 giorni | 23.5 | 200 | 8 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
368.99 € | 1 | 10 giorni | 24 | 200 | 8 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
402.66 € | 1 | 10 giorni | 24.5 | 200 | 8 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
402.66 € | 1 | 10 giorni | 25 | 200 | 8 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
450.40 € | 1 | 10 giorni | 26 | 200 | 10 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 | ||
469.99 € | 1 | 10 giorni | 27 | 200 | 10 | 349 | MT3 | +0.008~+0.017 |
Loading...
Shank Type | Gambo cono Morse | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Tipo dritto | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 45° | BT. | 0.03/100 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Overall Length L(mm)
shank No
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali