Alesatore a mano con tagli a spirale SPHR

Alesatore a mano con tagli a spirale SPHR
  • Sconto volumi elevati
Cast iron and general steel hole finishing. Inch sizes are also available. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPHR030
SPHR035
SPHR040
SPHR045
SPHR050
SPHR055
SPHR060
SPHR065
SPHR070
SPHR075
SPHR080
SPHR085
SPHR090
SPHR095
SPHR100
SPHR105
SPHR110
SPHR115
SPHR120
SPHR125
SPHR130
SPHR135
SPHR140
SPHR145
SPHR150
SPHR155
SPHR160
SPHR165
SPHR170
SPHR175
SPHR180
SPHR185
SPHR190
SPHR195
SPHR200
SPHR205
SPHR210
SPHR215
SPHR220
SPHR225
SPHR230
SPHR235
SPHR240
SPHR245
SPHR250
SPHR255
SPHR260
SPHR265
SPHR270
SPHR275
SPHR280
SPHR285
SPHR290
SPHR295
SPHR300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Shank length
(mm)
Diameter tolerance details

38.97 €

1 Disponibile 10 giorni 340672323+0.002~+0.006

42.13 €

1 Disponibile 10 giorni 3.5406753.526+0.004~+0.009

38.97 €

1 Disponibile 10 giorni 440680430+0.004~+0.009

42.13 €

1 Disponibile 10 giorni 4.5456854.530+0.004~+0.009

38.97 €

1 Disponibile 10 giorni 545690535+0.004~+0.009

47.42 €

1 Disponibile 10 giorni 5.5456955.538+0.004~+0.009

43.18 €

1 Disponibile 10 giorni 6506100638+0.004~+0.009

48.47 €

1 Disponibile 10 giorni 6.55061006.538+0.006~+0.012

45.30 €

1 Disponibile 10 giorni 7556105738+0.006~+0.012

56.94 €

1 Disponibile 10 giorni 7.55561107.542+0.006~+0.012

51.65 €

1 Disponibile 6 giorni 8606115842+0.006~+0.012

63.29 €

1 Disponibile 10 giorni 8.56061208.545+0.006~+0.012

60.12 €

1 Disponibile 10 giorni 9656125945+0.006~+0.012

68.57 €

1 Disponibile 10 giorni 9.56561259.545+0.006~+0.012

62.23 €

1 Disponibile 10 giorni 107061301045+0.006~+0.012

77.03 €

1 Disponibile 10 giorni 10.570613510.550+0.007~+0.015

69.62 €

1 Disponibile 10 giorni 117561401150+0.007~+0.015

87.61 €

1 Disponibile 10 giorni 11.575614511.554+0.007~+0.015

81.26 €

1 Disponibile 10 giorni 127561501258+0.007~+0.015

90.77 €

1 Disponibile 10 giorni 12.580615512.558+0.007~+0.015

84.44 €

1 Disponibile 10 giorni 138081601362+0.007~+0.015

96.06 €

1 Disponibile 10 giorni 13.585816513.562+0.007~+0.015

96.06 €

1 Disponibile 10 giorni 148581651462+0.007~+0.015

108.76 €

1 10 giorni 14.590817014.566+0.007~+0.015

108.76 €

1 10 giorni 159081751566+0.007~+0.015

121.44 €

1 10 giorni 15.595818515.570+0.007~+0.015

121.44 €

1 10 giorni 169581851670+0.007~+0.015

137.30 €

1 10 giorni 16.5100819016.570+0.007~+0.015

137.30 €

1 10 giorni 1710081901770+0.007~+0.015

105.53 €

1 10 giorni 17.5105820017.575+0.007~+0.015

105.53 €

1 10 giorni 1810582001875+0.007~+0.015

119.57 €

1 10 giorni 18.5105821018.585+0.008~+0.017

119.57 €

1 10 giorni 1910582101985+0.008~+0.017

129.17 €

1 10 giorni 19.5110822019.588+0.008~+0.017

129.17 €

1 10 giorni 2011082202088+0.008~+0.017

136.56 €

1 10 giorni 20.5120823020.588+0.008~+0.017

136.56 €

1 10 giorni 2112082302188+0.008~+0.017

146.16 €

1 10 giorni 21.5120823521.590+0.008~+0.017

146.16 €

1 10 giorni 2212082352290+0.008~+0.017

160.20 €

1 10 giorni 22.5130825022.595+0.008~+0.017

160.20 €

1 10 giorni 2313082502395+0.008~+0.017

174.98 €

1 10 giorni 23.5130825523.5100+0.008~+0.017

174.98 €

1 10 giorni 24130825524100+0.008~+0.017

194.18 €

1 10 giorni 24.5130826024.5102+0.008~+0.017

194.18 €

1 10 giorni 25130826025102+0.008~+0.017

211.92 €

1 10 giorni 25.51401027025.5102+0.008~+0.017

211.92 €

1 10 giorni 261401027026102+0.008~+0.017

234.82 €

1 10 giorni 26.51401029026.5120+0.008~+0.017

234.82 €

1 10 giorni 271401029027120+0.008~+0.017

254.77 €

1 10 giorni 27.51401029027.5120+0.008~+0.017

254.77 €

1 10 giorni 281401029028120+0.008~+0.017

272.50 €

1 10 giorni 28.51501030528.5120+0.008~+0.017

272.50 €

1 10 giorni 291501030529120+0.008~+0.017

282.84 €

1 10 giorni 29.51501030529.5120+0.008~+0.017

282.84 €

1 10 giorni 301501030530120+0.008~+0.017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle BT. 0.03/100
Torsional Angle 8°L

Supporto tecnico