Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSR130
Tool Diameter(mm) | 13 | Shank Type | A gambo dritto | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato |
---|---|---|---|---|---|
Groove Length(mm) | 50 | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Spirale |
Base Blade Y/N | N/A | Number of flutes NT | 6 | Overall Length L(mm) | 165 |
Handle Diameter D(mm) | 12 | Tool Material Type | Cobalt HSS | Diameter tolerance | m5 |
Tip chamfer angle | 45° | Shank length(mm) | 70 | BT. | 0.03/100 |
Surface Treatment | Nitriding Treatment | Secondary Chamfer Angle | 1°30′ | Diameter tolerance details | +0.007~+0.015 |
Torsional Angle | 30°L |
Si trova sulla pagina di Alesatore rapido SSR (gambo dritto), il codice articolo è il seguente: SSR130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSR130.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali