Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes NT | Overall Length L (mm) | shank No | Diameter tolerance details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.47 € | 1 | 10 giorni | 10 | 45 | 6 | 165 | MT1 | +0.006~+0.012 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 10.1 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 10.2 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 10.3 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 10.4 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 10.5 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 10.6 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 10.7 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 10.8 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 10.9 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11 | 45 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11.1 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11.2 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11.3 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11.4 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11.5 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11.6 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11.7 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11.8 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 11.9 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
111.92 € | 1 | 10 giorni | 12 | 50 | 6 | 170 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 12.1 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 12.2 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 12.3 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 12.4 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 12.5 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 12.6 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 12.7 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 12.8 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 12.9 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13.1 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13.2 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13.3 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13.4 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13.5 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13.6 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13.7 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13.8 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 13.9 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
126.74 € | 1 | 10 giorni | 14 | 50 | 6 | 180 | MT1 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 14.1 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 14.2 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 14.3 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 14.4 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 14.5 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 14.6 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 14.7 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 14.8 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 14.9 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
142.59 € | 1 | 10 giorni | 15 | 60 | 6 | 200 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
101.84 € | 1 | 10 giorni | 15.1 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
101.84 € | 1 | 10 giorni | 15.2 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
101.84 € | 1 | 10 giorni | 15.3 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
101.84 € | 1 | 10 giorni | 15.4 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
101.84 € | 1 | 10 giorni | 15.5 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
101.84 € | 1 | 10 giorni | 15.6 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
101.84 € | 1 | 10 giorni | 15.7 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
101.84 € | 1 | 10 giorni | 15.8 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 | ||
101.84 € | 1 | 10 giorni | 15.9 | 60 | 6 | 205 | MT2 | +0.007~+0.015 |
Loading...
Shank Type | Gambo cono Morse | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 45° | BT. | 0.03/100 |
Surface Treatment | Nitriding Treatment | Secondary Chamfer Angle | 1°30′ | Torsional Angle | 30°L |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes NT
Overall Length L(mm)
shank No
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali