Fresa per smussatura (a 3 tagli) CS3S tipo III, gambo dritto

Fresa per smussatura (a 3 tagli) CS3S tipo III, gambo dritto
  • Sconto volumi elevati
3-flute type. For steel and stainless steel. All products are TiN coated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS3S1020

Codice componente
CS3S1020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

102.41 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 20
work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A
Tool Material Type Cobalto HSS Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN
Overall Length(mm) 57 Number of flutes 3 Chamfer diameter(mm) 6 to 18
Shank length(mm) 45 Shank diameter (d)(mm) 10 Tip diameter(mm) 4

Si trova sulla pagina di Fresa per smussatura (a 3 tagli) CS3S tipo III, gambo dritto, il codice articolo è il seguente: CS3S1020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS3S1020.

Supporto tecnico