Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SVM030090 |
SVM030120 |
SVM040090 |
SVM040120 |
SVM050090 |
SVM050120 |
SVM060090 |
SVM060120 |
SVM080090 |
SVM080120 |
SVM100090 |
SVM100120 |
SVM120090 |
SVM120120 |
SVM160090 |
SVM160120 |
SVM200090 |
SVM200120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade Length (mm) | Base Blade Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90 | 3 | 48 | 6 | 6 | 0.2 | |
69.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 120 | 3 | 48 | 6 | 6 | 0.2 | |
70.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90 | 4 | 48 | 6 | 8 | 0.25 | |
70.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 120 | 4 | 48 | 6 | 8 | 0.25 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 90 | 5 | 67 | 6 | 10 | 0.3 | |
73.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 120 | 5 | 67 | 6 | 10 | 0.3 | |
73.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 90 | 6 | 67 | 6 | 12 | 0.4 | |
74.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 120 | 6 | 67 | 6 | 12 | 0.4 | |
96.23 € | 1 | 10 giorni | 90 | 8 | 84 | 8 | 16 | 0.5 | ||
96.23 € | 1 | 10 giorni | 120 | 8 | 84 | 8 | 16 | 0.5 | ||
99.67 € | 1 | 10 giorni | 90 | 10 | 95 | 10 | 20 | 0.6 | ||
99.67 € | 1 | 10 giorni | 120 | 10 | 95 | 10 | 20 | 0.6 | ||
130.89 € | 1 | 10 giorni | 90 | 12 | 104 | 12 | 24 | 0.8 | ||
130.89 € | 1 | 10 giorni | 120 | 12 | 104 | 12 | 24 | 0.8 | ||
227.60 € | 1 | 10 giorni | 90 | 16 | 132 | 16 | 32 | 1 | ||
227.60 € | 1 | 10 giorni | 120 | 16 | 132 | 16 | 32 | 1 | ||
386.13 € | 1 | 10 giorni | 90 | 20 | 140 | 20 | 40 | 1.2 | ||
386.13 € | 1 | 10 giorni | 120 | 20 | 140 | 20 | 40 | 1.2 |
Loading...
Application | Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Disponibile | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes | 2 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali