Fresa per smussatura SVMA, rivestimento OK

Fresa per smussatura SVMA, rivestimento OK
In addition to hole chamfering, it can be used for transverse feed cutting such as V-groove machining and C-surface machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVMA030090
SVMA030120
SVMA040090
SVMA040120
SVMA050090
SVMA050120
SVMA060090
SVMA060120
SVMA080090
SVMA080120
SVMA100090
SVMA100120
SVMA120090
SVMA120120
SVMA160090
SVMA160120
SVMA200090
SVMA200120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade Length
(mm)
Base Blade Width
(mm)

86.60 €

1 8 giorni 90348660.2

86.60 €

1 10 giorni 120348660.2

88.34 €

1 10 giorni 90448680.25

88.34 €

1 10 giorni 120448680.25

90.97 €

1 10 giorni 905676100.3

90.97 €

1 10 giorni 1205676100.3

92.73 €

1 8 giorni 906676120.4

92.73 €

1 10 giorni 1206676120.4

119.89 €

1 10 giorni 908848160.5

119.89 €

1 10 giorni 1208848160.5

124.77 €

1 10 giorni 90109510200.6

124.77 €

1 10 giorni 120109510200.6

163.33 €

1 10 giorni 901210412240.8

163.33 €

1 10 giorni 1201210412240.8

284.53 €

1 10 giorni 901613216321

284.53 €

1 10 giorni 1201613216321

482.24 €

1 10 giorni 902014020401.2

482.24 €

1 10 giorni 1202014020401.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N Disponibile Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type OK Coated Number of flutes 2

Supporto tecnico