Codice articolo del costruttore: 1311405
Marca: EARTH MAN
Prezzo: 14.14 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1311405
Product Category | Attacchi/Accessori | Package size(mm) | H117×W58×D42 | Weight(g) | 178 |
---|---|---|---|---|---|
Chuck capacity(mm) | 0.8~10 | Application | Hexagonal shaft chuck enables use of straight bit |
Si trova sulla pagina di Mandrino di foratura senza chiave, il codice articolo è il seguente: 1311405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1311405.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali