BS di tipo dritto in resina

BS di tipo dritto in resina
  • Sconto volumi elevati
Super-abrasive resin bond wheel for flat and cylindrical grinders. Dimensions are standardized at 100 to 400 D, corresponding to the major Japanese machine manufacturers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSA180313BX31.75
BSA180313DX31.75
BSA200313BX31.75
BSA200313DX31.75
BSB300320BX76.2
BSB300320BX127
BSB300320DX76.2
BSB300320DX127
BSB350320BX127
BSB350320DX127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Abrasive Particles Particle Size
(#)
Outer Diameter (D)
(mm)
Width of Abrasive Particle Layer (U)
(mm)
Wheel Height (T)
(mm)
Hole Diameter (H)
(mm)
Boss diameter (J)
(mm)
Degree of concentration Dimensions With/without boss

709.48 €

1 9 giorni CBN180180-1331.75-75180D-3X-13T-31.75HNA

730.47 €

1 Disponibile 9 giorni Diamond150180-1331.75-100180D-3X-13T-31.75HNA

788.83 €

1 9 giorni CBN180200-1331.75-75200D-3X-13T-31.75HNA

811.83 €

1 Disponibile 9 giorni Diamond150200-1331.75-100200D-3X-13T-31.75HNA

1,462.08 €

1 9 giorni CBN180300202576.222075300D-3X-20U-25T-76.2H-220JAvailable

1,462.08 €

1 9 giorni CBN180300202512722075300D-3X-20U-25T-127H-220JAvailable

1,503.35 €

1 Disponibile 9 giorni Diamond150300202576.2220100300D-3X-20U-25T-76.2H-220JAvailable

1,503.35 €

1 Disponibile 9 giorni Diamond1503002025127220100300D-3X-20U-25T-127H-220JAvailable

1,797.37 €

1 9 giorni CBN180350203012727075350D-3X-20U-30T-127H-270JAvailable

1,849.10 €

1 Disponibile 9 giorni Diamond1503502030127270100350D-3X-20U-30T-127H-270JAvailable

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thickness of Abrasive Particle Layer (X)(mm) 3 Bond Resin Bond

Supporto tecnico