• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carta vetrata 10 fogli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1311322
1311323
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Mass
(g)
Application

6.69 €

Disponibile 3 giorni 4085For base polishing/chamfering wood. For removing rust and paint.

6.52 €

3 giorni 8060For base polishing/chamfering wood. For removing rust and paint.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sander paper Outer diameter Dimensions(mm) 100 Max. Rotational Speed(min-1) 5,500~6,000
Number of Sheets(Pieces) 10 Package size H120×W108×D18

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico