• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lima rotante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1315186

Codice componente
1315186
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Material

22.50 €

Disponibile 4 giorni For Removing Burrs, Polishing Wood, Resin, Light Metal, Etc.High-speed steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H125×W100×D15 Weight(g) 155 Max. Rotational Speed(min-1) 10000
Set(unit set) 5

Si trova sulla pagina di Lima rotante, il codice articolo è il seguente: 1315186.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1315186.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico