Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1123640
Nominal Dimensions(mm) | 150 | Package size(mm) | H150×W53×D11 | Weight(g) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Includes Scale Marks |
Si trova sulla pagina di Chiave inglese, il codice articolo è il seguente: 1123640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1123640.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali