Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mandrino colletto retrattile tipo con perno di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1315250

Codice componente
1315250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Specifications

8.87 €

4 giorni As holder of small diameter drill blades/taps/micro partsCollet chuck (2 pcs.) : 0.1–1.0/1.9–2.6 mm/1.1–1.9 2.6–3.2 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H158×W52×D16 Weight(g) 48 Compatible Size(mm) φ0.1~3.2

Si trova sulla pagina di Mandrino colletto retrattile tipo con perno di precisione, il codice articolo è il seguente: 1315250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1315250.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico