• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi offset tozze n. 301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1127040

Codice componente
1127040
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Set Contents (Items)

18.21 €

3 giorni 6×7、12×13、8×9、14×15、10×11、17×196

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Double-ended offset wrench Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Width across flat dimension(mm) 6×7 / 17×19 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 Single Product/Set Classification Set Product Mass(g) 351
Material Main Body: CR-v

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset tozze n. 301, il codice articolo è il seguente: 1127040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1127040.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico