• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi doppie combinate, mm n. 400

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1128730

Codice componente
1128730
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Set Contents (Items)

16.29 €

3 giorni Combination: 8, 10, 13; wrench: 10 x 12, 14 x 15, 17 x 196

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combination Ratchet mechanism NA Swivel (flex) NA
Width across flat dimension(mm) 10 / 13 / 8 / 10×12 / 17×19 / 14×15 Single Product/Set Classification Set Product Mass(g) 922
Material Body: Cr-V Steel

Si trova sulla pagina di Set chiavi doppie combinate, mm n. 400, il codice articolo è il seguente: 1128730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1128730.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico