Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punte corte per acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1300600

Codice componente
1300600
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Specifications

14.60 €

4 giorni For drilling holes in materials such as difficult to cut materials, general steel and light metalsCompatible with an impact driver or electric drill. 6.35 mm Hexagonal Shaft

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H110×W100×D13 Weight(g) 115 Number Contained In A Packet 10 pcs./set

Si trova sulla pagina di Punte corte per acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 1300600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1300600.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico