Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Punte per uso con acciaio inox, kit da 13

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1301581

Codice componente
1301581
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Material

-

Stesso giorno

Stock

For drilling holes in materials such as stainless steel, difficult to cut materials and most steelCobalt HSS Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H160×W100×D16 Weight(g) 150 Number Contained In A Packet 13 pcs./set
Set Content(mm) 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5

Si trova sulla pagina di Punte per uso con acciaio inox, kit da 13, il codice articolo è il seguente: 1301581.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1301581.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico