• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punte per acciaio generico, kit da 13

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1301561

Codice componente
1301561
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Material

17.16 €

3 giorni For drilling holes in general steel, stainless steel, light metal, etc.Titanium Coating High Speed Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H160×W100×D16 Weight(g) 150 Number Contained In A Packet 13 pcs./set
Set Content(mm) 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5

Si trova sulla pagina di Punte per acciaio generico, kit da 13, il codice articolo è il seguente: 1301561.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1301561.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico